Publier vos produits
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square

    Minus Square

    Traduit par Google,
    « Fait pour correspondre ». Un cadre raffiné pour des idées exceptionnelles. Ce carré linéaire attire l'attention en tant qu'élément graphique dans l'espace, en particulier lorsqu'il est regroupé de différentes manières. Les options blanches ou RVB sont une toile parfaite pour les idées créatives. Minus Square s'intègre facilement dans n'importe quel intérieur, éclairant uniformément tout l'espace. Conception : Gigodesign
    Spécification
    • Installation: suspended. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3,50.000h L80 B10 or RGB LED strip. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Advantages: tunable white light source. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALITD). RGB version require external driver and controller - order separately. IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.minussquare
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsMinus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires