Publier vos produits
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C
Wave Round C

    Wave Round C

    Traduit par Google,

    "La vie est un cercle complet"

    Si vous n'aimez pas les cercles, passez votre chemin.

    Défiez votre créativité en concevant des figures répétitives ou une combinaison originale de différentes formes et tailles, sans perdre le point focal.

    'Wave round' peut sembler tout en paillettes et en glamour, mais il offre également une efficacité accrue et un éblouissement réduit et, en tant que tel, convient à votre réception, à l'entrée d'un bâtiment ou à un centre commercial. C'est un objet qui attire l'attention sans dominer votre espace.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 1690 - 65743 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Ceiling (C)


      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wave_Round_C
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsWave Round
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-23
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)88
    • Largeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires