Publier vos produits
ISOPAN Isobox Plissè
ISOPAN Isobox Plissè
    Isopan

    ISOPAN Isobox Plissè

    Traduit par Google,
    Panneau sandwich en polyuréthane pour murs, avec finition micro-diamant et fixation apparente. Il peut être installé verticalement ou horizontalement. UTILISATION Isobox plissè est un panneau sandwich pour le revêtement utilisé pour les murs d'installations industrielles, de garages et de cloisons intérieures. CARACTÉRISTIQUES - Panneau sandwich à double peau métallique - Isolation polyuréthane - Joint avec fixation apparente - Il peut être installé verticalement ou horizontalement
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Isobox_Plisse
    • Famille de produitsWall Panel
    • Groupe de produitsExposed fixing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-02
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615

    Disponibilité de la région

    L'Europe