Publier vos produits
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
    Metecno

    Superwall ML sandwich panel

    Traduit par Google,
    Le panneau sandwich Superwall® ML avec une tôle d'acier externe micro-profilée et une géométrie de joint pour une fixation cachée est le mieux adapté pour répondre aux exigences sophistiquées d'aujourd'hui en matière de façades de haute qualité. La liaison résistante au cisaillement des tôles de couverture ainsi que la résistance à la compression du noyau isolant permettent de larges largeurs de support pour une installation verticale et horizontale. Pour les bâtiments exposés à une forte aspiration du vent, une installation horizontale à travée unique est recommandée, de sorte que les vis de fixation visibles probablement nécessaires peuvent être couvertes par des profilés de pilastre. La feuille interne est éventuellement stuquée en relief pour réduire les éventuels effets de miroir sur la surface. Une bande d'étanchéité non déplaçable moussée dans le joint longitudinal procure une résistance à la pluie battante et au vent. Associé au revêtement organique des tôles d'acier, cela garantit une protection efficace contre toutes sortes d'intempéries. Pour une application avancée, des systèmes de revêtement supplémentaires sont disponibles. Veuillez consulter notre manuel technique détaillé pour plus d'informations.
    Spécification
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 160 mm

      Weight: 11,8 - 15,8 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,46 - 6,63 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,400 - 0,147 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,442 - 0,150 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: B-s3, d0

      Thermal conductivity λ: 0,024 W/mK

      Sound insulation R: 25 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.superwall-ml
    • Famille de produitsWall Panel
    • Groupe de produitsPUR/PIR Insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
    • Titre OmniClassComposite Wall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls