Publier vos produits
Isopar Elegant HP

Isopar Elegant HP

Traduit par Google,

ISOPAR® Elegant HP est un panneau sandwich isolant adapté aux murs nécessitant un haut degré de réaction au feu.

ISOPAR® Elegant HP est le panneau plat en polyisocyanurate réalisé dans ses versions Staved, Scored, Smooth et Diamond.

Spécification
  • Lattonedil ISOPAR® Elegant HP Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyisocyanurate.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isopar-elegant-hp
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PIR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls