Publier vos produits
ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE RECTANGULAR PIPES MM 65x97

ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE RECTANGULAR PIPES MM 65x97

Traduit par Google,
Le drain de toit incliné à 87° avec tuyau rectangulaire et bride grillagée est la solution idéale pour assurer la continuité entre la zone à imperméabiliser et le tuyau d'évacuation sur les toits plats, terrasses, balcons, etc. Il a été conçu pour être utilisé avec des membranes cimentaires et liquides.


Spécification
  • The angled roof drain with rectangular pipe and meshed flange is available in the following colours: black, grey and ivory
Spécifications techniques
  • Réference unique.87-angled-roof-drain_meshed-flange_rectangular-pipe
  • Famille de produitsWaste Water Drains
  • Groupe de produitsACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC002469
  • Nom ETIMAccessories for floor duct