Publier vos produits
DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER AND MESHED FLANGE Ø MM 50-75

DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER AND MESHED FLANGE Ø MM 50-75

Traduit par Google,
L'UNITÉ DE DRAINAGE AVEC ÉVACUATEUR LATÉRAL ET BRIDE À MAILLE est un moyen idéal d'assurer la continuité entre la zone à imperméabiliser et le tuyau d'évacuation sur les toits plats, les terrasses, les balcons, les locaux techniques, etc.
Il a été conçu pour être utilisé avec des membranes cimentaires et liquides.
Spécification
  • The drain unit with lateral discharger and meshed flange is available in the following diameters: -Ø mm. 50 -Ø mm. 75
Spécifications techniques
  • Réference unique.drain-unit_lateral-discharger_meshed-flange
  • Famille de produitsWaste Water Drains
  • Groupe de produitsACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC002469
  • Nom ETIMAccessories for floor duct