Publier vos produits
UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE

UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE

Traduit par Google,
Le drain de toit anti-refoulement « UNIVERSAL R » avec bride à mailles est la solution idéale pour assurer la continuité entre la zone à imperméabiliser et le tuyau d'évacuation sur les toits plats, terrasses, balcons, locaux techniques, etc. Il a été conçu pour être utilisé avec des membranes cimentaires et liquides.
Spécification
  • The “Universal R” anti-backup roof drain with meshed flange is available with height 250 mm in the following diameters: - Ø mm. 50 - Ø mm. 60 - Ø mm. 75 - Ø mm. 80 - Ø mm. 90 - Ø mm. 100 - Ø mm. 110 - Ø mm. 125 - Ø mm. 140 - Ø mm. 160
Spécifications techniques
  • Réference unique.universal-r_anti-backup-roof-drain_meshed-flange
  • Famille de produitsWaste Water Drains
  • Groupe de produitsACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC002469
  • Nom ETIMAccessories for floor duct