Publier vos produits
ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE ROUND PIPES Ø MM 63-75

ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE ROUND PIPES Ø MM 63-75

Traduit par Google,
Le drain de toit incliné à 87° avec tuyau rond et bride grillagée est un moyen idéal d'assurer la continuité entre la zone à imperméabiliser et le tuyau d'évacuation sur les toits plats, les terrasses, les balcons, etc.
Il a été conçu pour être utilisé avec des membranes cimentaires et liquides.
Spécification
  • The angled roof drain with round pipe and meshed flange is available in the following diameters and colours: -Ø mm. 50 - black, grey and ivory -Ø mm. 63 - black, grey and ivory -Ø mm. 75 - black, grey and ivory
Spécifications techniques
  • Réference unique.87-angled_roof_drain_meshed-flange_round-pipes
  • Famille de produitsWaste Water Drains
  • Groupe de produitsACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC002469
  • Nom ETIMAccessories for floor duct