Publier vos produits
JANSEN Art’15 50 porte
JANSEN Art’15 50 porte
JANSEN Art’15 50 porte
    Jansen AG

    JANSEN Art’15 50 porte

    La largeur de face extrêmement fine de JANSEN Art'15 50, le nouveau système de profilés en acier non isolé de Jansen, permet des réalisations exceptionnelles. De plus, l'acier garantit une longue durée de vie. Ainsi, JANSEN Art'15 50 remplit non seulement les hautes exigences des architectes ayant des projets de construction ambitieux, mais aussi les attentes de maîtres d'ouvrage exigeants sur le plan du design et de la fonction. Les portes et cloisons JANSEN Art'15 50 séparent la zone d’entrée du lieu de séjour, la cuisine de la salle à manger, ou le bureau de la salle de séjour, sans diminuer l'espace. Le système de profilés en acier ultra fin et très résistant garantit des constructions durables et très stables dans un cadre d'une finesse sans égale.

    Spécification
    • 01-02-01-02

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Art15_door
    • Famille de produitsSystèmes en acier sans isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-20
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003535
    • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors