Publier vos produits
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    Traduit par Google,

    Élément de réseau de lignes haute directivité à 3 voies de taille moyenne alimenté - VT4888DP-DA, VT4888DP

    L'élément Line Array à trois voies VT4888DP alimenté est conçu pour fournir un renforcement de haute qualité de la musique et de la parole dans une variété d'applications, y compris l'audio de concert et les présentations A/V d'entreprise de tous types pour les utilisateurs portables et les installations fixes.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Composants de technologie avancée : Differential Drive ® , aimant néodyme, double bobine mobile, transducteurs à cône Direct Cooled™ pour un faible poids et un rendement élevé
    • Le pack électronique JBL DrivePack ® DP3 offre une superbe qualité audio et une puissance de classe I robuste et à haut rendement, parfaitement adaptée aux enceintes, avec un traitement de signal numérique complet.
    • La baie modulaire est équipée d'un module d'entrée audio numérique DPDA, avec traitement du signal BSS OmniDrive HD. Accepte également le module d'entrée dbx de base (non en réseau, analogique) ou les modules d'entrée en réseau Crown en option.
    • Les tensions de ligne AC mondiales sont automatiquement sélectionnées pour 50 ou 60 Hz
    • Les techniques de construction avancées utilisant JBL PlyMax ® offrent une construction de boîtier exceptionnellement rigide et légère
    • Finition extérieure DuraFlex™ robuste ; composants résistants aux intempéries.
    • Système de suspension SAFE™ intégré et breveté : les alliages traités thermiquement de qualité supérieure fournissent des réseaux de suspension fiables et à haute résistance.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.VT4888DP-DA-VT4888DP-Powered-Midsize-3-Way-High-Directivity-Line-Array-Element
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsTour Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers