Publier vos produits
9320 - 12" High Power Cinema Surround For Multi Channel Applications

9320 - 12" High Power Cinema Surround For Multi Channel Applications

Traduit par Google,

Surround cinéma haute puissance 12" pour les applications multicanaux Pour les applications multicanaux
L'enceinte ambiophonique cinéma 9320 offre une gestion de puissance très élevée, une sensibilité élevée et une réponse étendue des basses. Les caractéristiques de performance du 9320 bidirectionnel le positionnent comme le surround haute puissance idéal pour les applications surround multicanaux.

Fonctionnalités

  • Gamme de fréquences de 35 Hz à 20 kHz
  • Haute sensibilité, 98 dB SPL, 1 w, 1 m (3,3 pieds)
  • Capacité de traitement de puissance élevée. 400 watts de bruit rose continu
  • Plusieurs points de montage filetés M-10
  • Couverture 120° x 60°
  • Boîtier en bouleau multiplis
  • Guide d'ondes haute fréquence à transition progressive
  • Bornes d'entrée situées sur le dessus de l'armoire pour un accès facile


Spécification
  • Frequency Range (±3 dB): 50 Hz - 19 kHz
    Frequency Response (-10dB): 35 Hz - 20 kHz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 400 W
    Sensitivity: 98dB
    Maximum SPL (1m): 124dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 120°
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 60°
    Directivity Factor (Q): 6.3 averaged 800 Hz to 10 kHz
    Directivity Index (DI): 8.4 dB averaged 800 Hz to 10 kHz
    Crossover Frequency: 1.9 kHz
    Polarity: EIA (Positive voltage to RED terminal gives forward cone motion)
    Low Freq Transducer Nominal: 300 mm (12")
    High Freq Transducer Nominal: 38 mm (1.5" voice coil)
    Downward Firing Angle: 15° for enclosure face
    Enclosure Material: Birch multi-ply
    Grille Color: Black
    Input Connectors: NL4 Neutric Speakon and barrier strip
    Dimensions (H x W x D): 638.3 mm x 368.3 mm x 416.6 mm 26.9 in x 14.5 in x 16.4 in
    Net Weight (each): 38.5 lbs (17.5 kg)


Spécifications techniques
  • Réference unique.9320-12-High-Power-Cinema-Surround-Multi-Channel
  • Famille de produitsCinema Sound
  • Groupe de produitsSmall Format
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers