Publier vos produits
Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly
Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly

    Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly

    Traduit par Google,

    Ensemble de transducteur de haut-parleur de plafond de 6,5 pouces
    Le Control 26C est un haut-parleur de plafond puissant contenant un woofer de 6,5" monté coaxialement et un tweeter recouvert de titane de 3/4", capable de fournir un niveau sonore maximal sur une large zone de couverture.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Haut-parleur de graves de 165 mm (6,5 po) à montage coaxial avec contour en caoutchouc butyle et tweeter à charge de diffraction revêtu de titane de 19 mm (0,75 po).
    • Haute puissance, large réponse en fréquence et faible distorsion pour un niveau sonore élevé.
    • La protection contre les surcharges SonicGuard™ exclusive de JBL permet des niveaux opérationnels plus élevés et une meilleure fiabilité du système.
    • Emballé avec grille, backcan et rails de carrelage pour une installation rapide et un stockage facile par le revendeur.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 75 Hz - 20 kHz
      Power Capacity 150 W Continuous Program Power; 75 W Continuous Pink Noise
      Nominal Sensitivity 89 dB, 1m/1 W
      Nominal Coverage Angle 110°
      Directivity Index (DI) 4.6 averaged 500 Hz to 4 KHz
      Nominal Impedance 16 ohms
      Rated Maximum SPL 107 dB SPL @ 1m (3.3 ft)
      Low Frequency 165 mm (6.5 in)
      High Frequency 19 mm (.75 in) titanium
      Terminations Screw locking barrier strip
      Dimensions (H x Dia) 210 mm x 252 mm (8.3 in x 9.9 in)
      Net Weight (ea) 2.7 kg (6 lbs)
      Shipping Weight (pair) 6.4 kg (15 lbs)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-26C-6_5-Ceiling-Loudspeaker-Transducer-Assembly
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers