Publier vos produits
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications
AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications

    AW595-LS - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF for Life Safety Applications

    Traduit par Google,

    Haut-parleur tous temps 2 voies haute puissance avec 1 x 15" LF pour les applications de sécurité des personnes - AW595-LS

    L'AW595-LS est un système de haut-parleurs large bande 2 voies haute puissance et léger composé d'une double bobine acoustique JBL Differential Drive et d'un pilote basse fréquence 2265H 380 mm (15 pouces) et d'un haut-parleur haute fréquence 2432H 38 sortie mm (1,5 po), pilote de compression à bobine mobile de 75 mm (3 po). Le guide d'ondes à transition progressive grand format offre une excellente couverture de 90° x 50°. Le guide d'ondes est rotatif afin que le système de haut-parleurs puisse être utilisé dans l'orientation verticale ou horizontale. Le système est équipé d'un transformateur 400 W 70/100V.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Boîtier entièrement en fibre de verre résistant aux intempéries
    • Conforme EN54-24
    • Couverture 90° x 50°
    • Pilote basse fréquence 2265H Differential Drive®
    • Entraînement à compression haute fréquence 2432H
    • Grand guide d'ondes à transition progressive PT™ pour un excellent contrôle du motif et une faible distorsion
    • Guide d'ondes rotatif pour orientation verticale ou horizontale
    • Disponible en finition grise et noire
    • Transformateur 400 W, 70/100 V inclus
    • Support de montage de type U inclus

    APPLICATIONS

    • Installations sportives
    • Lieux de divertissement thématiques
    • Centres de divertissement en plein air
    • Bateaux de croisière
    • Parcs aquatiques


    Spécifications techniques
    • Réference unique.AW595-LS-High-Power-2-Way-All-Weather-Loudspeaker-with-1-x-15-LF
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPoint Source Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers