Publier vos produits
Control 14C-VA - Two-Way 4" Co-axial CeilingLoudspeaker for EN54-24 Applications

Control 14C-VA - Two-Way 4" Co-axial CeilingLoudspeaker for EN54-24 Applications

Traduit par Google,

Haut-parleur de plafond coaxial 2 voies 4" pour applications EN54-24
Control 14C-VA est une enceinte de plafond pleine gamme certifiée EN54-24 composée d'un haut-parleur à cône haute technologie de 100 mm (4 pouces) et d'un tweeter à dôme souple refroidi par liquide de 19 mm monté dans un déflecteur ventilé et pouvant être peint en UL94- résistant aux UV. Matériau classé au feu V0 et UL94-5VB, avec un backcan de montage aveugle pré-attaché pour une installation rapide et facile. Le haut-parleur est conçu pour fournir une excellente qualité sonore pour une grande variété d'applications à volume moyen à élevé telles que les cafés musicaux, les systèmes de musique d'entreprise, les magasins de détail, les systèmes de musique/de radiomessagerie, les aéroports, les salles de réception/d'attente, les salons, les salles d'audience, les centres de congrès, hôtels, établissements d'enseignement, etc. Le haut-parleur offre une qualité sonore constante pour les auditeurs situés à la fois hors et dans l'axe.

Fonctionnalités

  • Composants : • Haut-parleur à haut rendement de 100 mm (4 pouces) avec cône en polypropylène et contour en caoutchouc butyle c • Tweeter à dôme souple refroidi par liquide de 19 mm (0,75 pouce)
  • Conforme EN54-24
  • Backcan à montage aveugle pour une installation rapide et facile
  • Fonctionnement direct combiné à 70 V/100 V et à faible impédance • 30 watts à un réglage nominal de 8 Ω • Prise multiple de 25 W à 70 V/100 V
  • Bande passante de 74 Hz à 20 kHz avec une large couverture à 120°
Spécification
  • Frequency Response (-10dB): 74 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 100 Hz – 15 kHz
    Power Rating: IEC System Long-Term Ratings (low-Z direct):
    60 Watts Continuous Program Power
    30 Watts Continuous Pink Noise, (120W peak)
    Rated Noise Power: 25W (25W tap)
    Rated Noise Voltage: 70V/100V (with 70V/100V tap settings)
    Sensitivity: 87 dB (1kHz - 16 kHz)
    EN54 Sensitivity (@ 4m): 75 dB (per EN54-24 spectrum and measurement conditions at 4 meters.)
    Coverage Angle: 120° conical (1 kHz - 16 kHz)
    Coverage Angles(by Frequency) Conical (Vertical & Horizontal): 500 Hz: 175°1000 Hz: 170°2000 Hz: 150°4000 Hz: 89°
    Reference Axis: Specification and measurement reference is directly on-axis vertically and horizontally, directly below the speaker as speaker it is installed in the horizontal ceiling plane
    Directivity Factor (Q): 7.6
    Directivity Index (DI): 8.1 dB
    Maximum SPL (1m): 102 dB (low-impedance, 108 dB peak)
    101 dB (top 70V/100 tap)
    EN54: 87 dB (4m, top 70/100V tap)
    EN54 Max SPL (@ 4m): 87 dB (per EN54-24 spectrum and measurement 25W tap, at 4 meters)
    Impedance: 8 ohms (in direct/bypass 8 ohm setting); EN54 nominal impedance 7 ohms (based on min Z of 5.7 ohms at 11.2 kHz)3.2W@70V; 6.3W@100V Tap: 1600O 6.3W@70V; 12.5W@100V Tap: 800O 12.5W@70V; 25W@100V Tap: 400O 25W@70V; N/C@100V Tap: 200O
    Transformer Taps: 25W, 12.5W, 6.3W @ 70V or 100V (plus 3.2W @ 70V only)
    Crossover Network: 12 dB/oct (2nd order) low-pass to LF driver, 12 dB/oct (2nd order) high-pass to HF driver
    Fuse: Thermal Fuse, open temperature 152 degrees C, Rating >= 10A @ 250VAC
    Drivers: LF Driver: 100 mm (4 in)
    HF Driver: 19 mm (3/4 in
    Connections: Input +, Input -, Earth (connected to backcan). Ceramic block with brass inserts (3.2 mm/0.126 in opening), accommodates 2.5 sq mm / 12 AWG wire.
    Gland Nut/Strain Relief: Accommodates round jacketed cables 4.0 mm (0.16 in) through 9.0 mm (0.36 in)
    Materials: ABS baffle with UL94-V0 and UL94-5VB flame class fire rating; Zinc-plated steel backcan
    Safety Agency: EN54-24:2008 certified Type A (Certificate No. 0359-CPR-00485); Compliant with BS5839/8; UL1480, UL2043, NFPA90 & NFPA70; Suitable for use in air handling spaces, Signaling Speaker; rated IP-21 per IEC529/60529; Transformer UL registered per UL1876; ROHS, C-tick N108, CE compliant; Baffle meets UL94-V0 and UL94-5VB flammability rating; In accordance with IEC60849/ EN60849 systems
    Dimensions: 196 mm diameter x 217 mm from back of baffle to back of gland nut (7.7 in diameter x 8.6 in in depth)
    Ceiling Cutout Size: Circular cutout with 170 mm (6.7 in) diameter (cardboard cutout template included)
    Ceiling Thickness Range: Up to 35 mm (1.3 in) with stock dog-ears. MTC-TCD thickceiling dog-ears available for up to 55 mm (2.2 in) ceiling thicknesses
    Safety Seismic Attachment: One point, top surface
    Net Weight: 2.2 kg (4.8 lbs, one speaker)
    Shipping Weight: 8.2 kg (17.9 lbs, pair in master carton)
    Included Accessories: C-ring support backing plate, 2 tile support rails (for 2 ft or 600 mm tile spans; optional MTC-48TR extension available for larger 4 ft or 1200 mm tile spans), cutout template, paint shield, grille
    Optional Accessories: MTC-14WG high humidity grille MTC-24NC new construction bracket MTC-24MR mud-ring construction bracket MTC-TCD thick-ceiling dog-ears for ceiling thicknesses up to 55 mm (2.2 in, ordering one set = 24 dogears for 8 speakers) MTC-48TR tile rail for 1200 mm (4 ft) tile spans
    Input Connectors: Ceramic block with brass inserts
    Color: White
    Backcan: formed steel (included "blind-mount")
    Baffle/Rim: ABS baffle with UL94-V0 and UL94-5VB flame class fire rating.
    Plenum Usage: Yes, backcan included

Spécifications techniques
  • Réference unique.Control-14C-VA-Two-Way-4-Co-axial-Ceiling-Loudspeaker-EN54-24
  • Famille de produitsInstalled Sound
  • Groupe de produitsCeiling Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers