Publier vos produits
Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

Traduit par Google,

Haut-parleur de plafond coaxial de 12 po avec haut-parleur de compression HF
Le Control 321CT a été conçu dès le départ pour offrir des performances exceptionnelles de nouvelle génération dans un haut-parleur de plafond à source ponctuelle coaxiale.

CARACTÉRISTIQUES

  • Contrôle constant du modèle à large bande à 90 °.
  • Composants • Haut-parleur de graves de 300 mm (12 po) avec cône renforcé en Kevlar et bobine mobile de 50 mm (2 po). • Pilote de compression 25 mm (1 sortie).
  • Clarté extraordinaire pour la parole et la voix avec une réponse en fréquence étendue pour la musique.
  • La gestion de la puissance de 250 watts avec une sensibilité élevée offre une capacité SPL élevée.
  • Réseau de croisement avancé à pente élevée pour une couverture constante et des médiums fluides et naturels.
  • Calandre épurée et contemporaine et boîtier arrière en option disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Control-321CT-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
  • Famille de produitsInstalled Sound
  • Groupe de produitsCeiling Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers