Publier vos produits
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker

    Control 47LP - Low Profile Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Profile bas
    Construit sur la même plate-forme que le Control 47C/T, le Control 47LP est un modèle à profil bas destiné aux emplacements avec un dégagement limité au-dessus du plafond (seulement 5,6 pouces de profondeur). Le système présente le même caractère sonore exceptionnel et une large couverture de 120° que le Control 47C/T et est parfait pour les environnements allant du restaurant et de la vente au détail aux grands casinos et au-delà.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Version Shallow Backcan de 47C/T pour les emplacements avec dégagement limité
    • La même signature sonique que le contrôle 47C/T permet le mélange et l'appariement du mode
    • La technologie conique RBI® exclusive offre une couverture large et constante
    • Réponse en fréquence plate et performances supérieures
    • Le design élégant s'adapte à tous les décors
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-47LP-Low-Profile-Loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers