Publier vos produits
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver

    MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver

    Traduit par Google,

    Haut-parleur 4 voies haute puissance avec 2 haut-parleurs LF 15" - MD49

    La série Marquis Dance Club de JBL est une famille de systèmes d'enceintes à la pointe de la technologie conçue spécifiquement pour le marché des clubs de danse. Le MD49 est un système basse fréquence double 15" haute puissance de 90° x 50° utilisant deux transducteurs à entraînement différentiel 2265H, un pilote de milieu de gamme CMCD82H 8", un pilote de compression à membrane 2432H 3" et deux super tweeters ST400. Tous les Marquis Les haut-parleurs de la série offrent une fidélité, une clarté et une pureté à couper le souffle sans précédent.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Double bobine mobile JBL 2265H 3" - woofers Differential Drive® à double entrefer magnétique
    • JBL CMCD-82H Haut-parleur de compression médium à cône 8"
    • JBL 2432H Diaphragme 3", pilote de compression de sortie 1,5"
    • Guide d'ondes à transition progressive 90° x 50° PT™
    • Deux super tweeters JBL Selenium ST400
    • Système quadruple amplifié à 4 voies

    APPLICATIONS

    • Clubs de danse sophistiqués
    • Partout où une musique de danse à haute énergie est requise


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MD49-High-Power-4-Way-Loudspeaker-with-2-x-15-LF-Driver
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsInstalled Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers