Publier vos produits
MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    MD7 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    Traduit par Google,

    Subwoofer double 18" ultra longue excursion haute puissance - MD7

    La série Marquis Dance Club de JBL est une famille de systèmes d'enceintes à la pointe de la technologie conçue spécifiquement pour le marché des clubs de danse. réponse à 25 Hz dans un système de piste de danse sonore supérieur et visuellement imposant. Le MD7 est destiné à être utilisé en conjonction avec le super tweeter MD1, le système médium-aigu MD2 et le système basse fréquence MD3. Lorsque tous les éléments sont combinés, ils se complètent un système de danse à cinq voies à haute énergie avec une fidélité, une clarté et une pureté à couper le souffle sans précédent.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Double bobine mobile JBL 2269H 4" - woofers Differential Drive® à double entrefer magnétique avec Ventilation Gap Cooling™
    • Gestion de la puissance du programme continu de 4000 watts
    • Enceinte à pavillon pour une faible distorsion
    • Réponse ultra basse fréquence avec une véritable extension des sous-basses

    APPLICATIONS

    • Clubs de danse sophistiqués
    • Partout où une musique de danse à haute énergie est requise


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MD7-Ultra-Long-Excursion-High-Power-Dual-18-Subwoofer
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsInstalled Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers