Publier vos produits
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers

    PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers

    Traduit par Google,

    Haut-parleurs bidirectionnels à gamme complète à directivité de précision - PD6212/43/64/66/95

    Les haut-parleurs à directivité de précision de la série PD6212 sont conçus pour les applications nécessitant une capacité de sortie élevée avec un excellent contrôle de la directivité. Les haut-parleurs peuvent être utilisés seuls dans des systèmes de musique ou de parole où l'extension de fréquence à 80 Hz est adéquate ou combinés avec des subwoofers pour créer des systèmes à bande passante étendue.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Haut-parleur LF et HF grand format à pavillon de 300 mm (12 pouces) - conception haute sensibilité avec capacité SPL continue élevée.
    • Les grands guides d'ondes PT™ Progressive Transition™ offrent un contrôle de modèle à large bande, une faible distorsion à des niveaux SPL élevés et une réponse en fréquence fluide.
    • Le guide d'ondes rotatif basse et haute fréquence permet une orientation horizontale ou verticale de l'armoire.
    • Réseau de croisement passif sophistiqué à forte pente avec modes de croisement bi-amplifié/passif commutables.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.PD6212-43-64-66-95-Precision-Directivity-Full-Range-Two-Way-Loudspeakers
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPoint Source Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers