Publier vos produits
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System
PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System

    PRX718XLF - 18" Self-Powered Extended Low Frequency Subwoofer System

    Traduit par Google,

    Système de subwoofer basse fréquence étendu auto-alimenté 18" - PRX718XLF

    Le subwoofer basse fréquence étendu PRX718XLF a été conçu et fabriqué pour fournir des fréquences sous-graves avec précision et puissance. Utilisé comme sub unique dans un système sub/sat ou en multiples dans le cadre d'un système de sonorisation grand format évolutif, le PRX718XLF fonctionne avec une efficacité et un contrôle extrêmes.

    CARACTÉRISTIQUES

    • SPL crête de 134 dB
    • Haut-parleur basse fréquence 18" Differential Drive® pour une faible distorsion et un SPL plus élevé
    • Technologie d'amplification de classe D efficace
    • Circuit limiteur d'entrée DSP, crossover, limitation dynamique, optimisation des composants, égaliseur système sélectionnable
    • Pass-thru stéréo intégré, avec filtre HP sélectionnable et inversion de polarité
    • 2 x entrées combinées XLR-1/4", avec 2 x XLR loop-thru
    • • Embase filetée de 20 mm pour un montage solide et sécurisé des haut-parleurs satellites.
    • Plusieurs poignées avec poignées en caoutchouc confortables pour un transport facile
    • Armoires légères en contreplaqué de peuplier, structurellement solides avec des joints à rainure et languette et protégées par la finition DuraFlex™ éprouvée de JBL.
    • Grilles en acier de calibre 16 à dos en tissu résistant aux bosses

    APPLICATIONS

    • Le subwoofer basse fréquence étendu PRX718XLF a été conçu et fabriqué pour fournir des fréquences sous-graves avec précision et puissance. Utilisé comme sub unique dans un système sub/sat ou en multiples dans le cadre d'un système de sonorisation grand format évolutif, le PRX718XLF fonctionne avec une efficacité et un contrôle exceptionnels. Les sous-marins sont empilables et légers, ce qui garantit une installation et un démontage rapides. Et en raison de leur construction robuste, ils sont parfaits pour les inventaires de location AV. Avec un réceptacle de poteau (qui accepte un SS4-BK ou SS4-BK24) sur le panneau supérieur et un pass-thru stéréo intégré, c'est le complément basse fréquence le plus puissant des systèmes à gamme complète PRX. L'ajout d'une option d'inversion de polarité permet en outre l'optimisation du système.
    • Le PRX718XLF est un système de subwoofer auto-alimenté hautes performances. Le PRX718XLF est composé d'une puissante bobine mobile 2278H Differential Drive® et d'un entrefer magnétique, d'un woofer piloté par un amplificateur de puissance de classe D de 1500 watts. Le DSP sophistiqué est au cœur d'une section d'entrée complète, offrant une fonctionnalité de croisement sélectionnable par l'utilisateur, une optimisation de la polarité, une protection, une limitation dynamique et une optimisation des composants discrets.
    • Toutes les armoires PRX700 sont construites à partir d'une combinaison de contreplaqué de peuplier de 25 mm (en haut et en bas pour plus de rigidité) et de 18 mm, solide et léger, structurellement solide avec des joints à rainure et languette. Toutes les enceintes de la série PRX700 sont protégées par la finition DuraFlex™ éprouvée de JBL. Les grilles sont fabriquées en acier de calibre 16 résistant aux bosses et les poignées sont en nylon léger rempli de verre pour plus de résistance et de durabilité.
    • Le panneau d'entrée de l'amplificateur offre des entrées stéréo avec compatibilité XLR ou jack ¼ de pouce. Un crossover sélectionnable par l'utilisateur assure une transition en douceur vers un système large bande connecté aux sorties stéréo. Les voyants de présence de signal et de limiteur indiquent l'état du système et aident à régler le niveau optimal via le bouton de contrôle de niveau.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.PRX718XLF-18-Self-Powered-Extended-Low-Frequency-Subwoofer-System
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsPortable Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers