Publier vos produits
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility

    STX815M - 15" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility

    Traduit par Google,

    15" deux voies, bass-reflex, moniteur de scène/utilitaire - STX815M

    Un seul système bidirectionnel léger de 15 "conçu pour fonctionner comme un système de haut-parleurs FOH à haute puissance ou comme un moniteur de sol à portée étendue, il offre un niveau de performance extrêmement élevé, qu'il soit monté au sol, sur un poteau ou sur un pied. Un angle de 70 degrés par Angle de couverture de 70 degrés pour un contrôle focalisé de la directivité.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Compact et discret pour une obstruction minimale des lignes de vue du public.
    • Couverture nominale 70°x 70°.
    • Fonctionnement passif bi-amplifié ou pleine gamme.
    • Prise de poteau pour les applications nécessitant un montage sur poteau ou sur trépied.
    • Douze points de suspension M10.
    • Tenue en puissance élevée, pilote LF Ventilé Gap Cooling™ à faible distorsion.
    • Pilote de compression à aimant néodyme de 3 po (diaphragme).
    • Boîtiers robustes à revêtement DuraFlex™ dimensionnés pour être adaptés aux camions.
    • Grille en acier de calibre 14 doublée d'un tissu acoustiquement transparent.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.STX815M-15-Two-Way-Bass-Reflex-Stage-Monitor-Utility
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsPortable Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers