Publier vos produits
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer

    VT4880ADP-DA, VT4880ADP - Powered Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer

    Traduit par Google,

    Caisson de basses amplifié Fullsize Arrayable 2-18" - VT4880ADP-DA, VT4880ADP

    Le VT4880ADP est conçu pour fournir un renforcement de haute qualité des informations musicales VLF (très basse fréquence) pour une variété d'applications, y compris l'audio de concert, l'A/V d'entreprise et les présentations théâtrales de tous types pour les utilisateurs portables et les performances. Compagnon idéal des systèmes à trois voies alimentés pleine grandeur VT4889ADP.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Ensemble électronique JBL DrivePack ® DP3 avec alimentation de classe I robuste à haut rendement
    • La baie modulaire est équipée d'un module d'entrée audio numérique DPDA, avec traitement du signal BSS OmniDrive HD. Accepte également le module d'entrée dbx de base (non en réseau, analogique) ou les modules d'entrée en réseau Crown en option.
    • Tensions de ligne CA mondiales automatiquement sélectionnées pour 50 ou 60 Hz
    • Nouveaux composants de technologie avancée 2269G : aimant en néodyme Differential Drive®, double bobine mobile, transducteurs à cône Direct Cooled™ avec capacités d'excursion ultra-longue
    • Les matériaux en bois d'ingénierie JBL PlyMax ® offrent un boîtier rigide mais léger
    • Finition extérieure DuraFlex™ robuste ; cônes de haut-parleur résistants aux intempéries
    • Système de suspension SAFE intégré et breveté avec des alliages de première qualité traités thermiquement
    • Pour une utilisation dans des baies autonomes ou en combinaison avec d'autres modèles de système VERTEC


    Spécifications techniques
    • Réference unique.VT4880ADP-DA-VT4880ADP-Powered-Fullsize-Arrayable-2-18-Subwoofer
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsTour Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers