Publier vos produits
LYRAPLUS SHORT WALLHUNG TOILET HARD SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM
Jika-FI

LYRAPLUS SHORT WALLHUNG TOILET HARD SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM

Traduit par Google,
Cet objet BIM est réalisé en collaboration avec Laattapiste - Lyra Plus le siège de toilette rectiligne au design clair et intemporel est l'écriture manuscrite finlandaise d'Antti Ylisassin. Lyra Plus combine une haute qualité à un prix raisonnable et le meilleur rapport qualité-prix. Les sièges des toilettes sont sur toute la surface, y compris l'intérieur des tuyaux, vitrés et donc hygiéniques. La hauteur d'assise de 43 cm correspond aux exigences ergonomiques les plus modernes. Le siège de toilette est également à double chasse d'eau. Fabriqué par Jika fait partie du groupe Roca, l'un des principaux fabricants mondiaux d'appareils sanitaires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SAR1062
  • Famille de produitsLyraplus
  • Groupe de produitsToilets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1150
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)680
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505