Publier vos produits
LYRAPLUS S-LUKKO AVOIN ISTUINKANSI PEHMEÄ
Jika-FI

LYRAPLUS S-LUKKO AVOIN ISTUINKANSI PEHMEÄ

Traduit par Google,
Cet objet est produit par Laattapiste - le design linéaire, clair et intemporel du siège de toilette Lyra Plus est l'œuvre du finlandais Antti Ylisassi. Lyra Plus combine une haute qualité avec un prix raisonnable, et il a le meilleur rapport qualité-prix. Les sièges des toilettes sont entièrement vitrés, y compris à l'intérieur des tuyaux, et sont donc hygiéniques. La hauteur d'assise de 43 cm répond mieux aux exigences ergonomiques d'aujourd'hui. Les sièges de toilette ont également une double chasse d'eau à économie d'eau. Le fabricant Jika fait partie du groupe Roca, qui est le premier fabricant mondial de porcelaine sanitaire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SAR1072F
  • Famille de produitsLyraplus
  • Groupe de produitsToilets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-09-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)655
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505