Publier vos produits
LYRAPLUS S-TRAP DUROPLAST SEAT COVER
Jika-FI

LYRAPLUS S-TRAP DUROPLAST SEAT COVER

Traduit par Google,
Cet objet BIM est produit en collaboration avec Laattapiste - Le siège de toilette Lyra Plus a un design clair et intemporel du designer finlandais Antti Ylisassi. Lyra Plus combine une haute qualité à un prix raisonnable et le meilleur rapport qualité-prix. Les sièges des toilettes sont entièrement vitrés, y compris à l'intérieur des tuyaux, et donc hygiéniques. La hauteur d'assise de 43 cm correspond aux exigences ergonomiques modernes. Les sièges de toilette ont également une double chasse d'eau à économie d'eau. Le fabricant Jika fait partie du groupe Roca, l'un des principaux fabricants mondiaux de céramiques sanitaires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SAR1200324481
  • Famille de produitsLyraplus
  • Groupe de produitsToilets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505