Publier vos produits
RIO Shower set (Ø 100, hand shower, chromed shower hose, bar)
Jika

RIO Shower set (Ø 100, hand shower, chromed shower hose, bar)

Traduit par Google,
Garniture de douche (Ø 100, douchette, flexible de douche chromé, barre)
Spécifications techniques
  • Réference unique.3651R00043711
  • Famille de produitsRio
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)0.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique