Publier vos produits
DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical
Jika

DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical

Spécifications techniques
  • Réference unique.821615
  • Famille de produitsDeep by JIKA
  • Groupe de produitsWCs
  • Date de publication2021-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)540
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)23.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique