Publier vos produits
LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical
Jika

LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical

Traduit par Google,
Un aperçu de la combinaison traditionnelle de WC au sol complète, celle-ci de la série Lyra plus reste synonyme de formes harmoniques et de lignes classiques. Parmi ses avantages, l'accent est mis sur l'accès facile au mécanisme de chasse d'eau. Équipé d'une entrée d'eau inférieure ou latérale. Le mécanisme Dual Flush économise le débit d'eau avec des options de 3 ou 6 litres. Garantie 10 ans offerte. Le siège et la housse doivent être commandés séparément.
Spécifications techniques
  • Réference unique.826387
  • Famille de produitsLyra Plus
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)635
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)31.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique