Publier vos produits
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start
Jika

PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start

Traduit par Google,
Mitigeur de lavabo monocommande sur plage, vidange automatique, bec fixe L=104 mm, démarrage à froid
Spécifications techniques
  • Réference unique.H3112H1xxx1111
  • Famille de produitsPONTA STYLE
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011328
  • Nom ETIMWashbasin mixing tap
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique