Publier vos produits
PONTA STYLE Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste
PONTA STYLE Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste
    Jika

    PONTA STYLE Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste

    Traduit par Google,
    Mitigeur de bidet monocommande à montage sur plage, sans bonde escamotable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H3412H1xxx1101
    • Famille de produitsPONTA STYLE
    • Groupe de produitsFaucets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010888
    • Nom ETIMBidet mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidet taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique