Publier vos produits
MIO N Wall-hung wc, rimless, visible montage, horizontal outlet
Jika

MIO N Wall-hung wc, rimless, visible montage, horizontal outlet

Traduit par Google,
WC suspendu, sans bride, montage visible, sortie horizontale
Spécification
  • Serie Mio excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The round, elegant, massive shapes of the Mio wall-hung toilet pleasant graceful design combined with practicality is the basic characteristic of the Mio series. The contrast of the full body of the toilet and the ultra-thin seat is a beautiful detail. The innovative design of the toilet enables efficient and even flushing of the entire bowl. In addition, thanks to the Dual Flush system with the possibility of flushing only 3 or 4.5 liters of water, it saves water. For easier maintenance, we recommend ordering a toilet with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H820716
  • Famille de produitsMio N
  • Groupe de produitsToilet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique