Publier vos produits
CUBITO STYLE Floorstanding WC, vario outlet, Vortex/Rimless
Jika

CUBITO STYLE Floorstanding WC, vario outlet, Vortex/Rimless

Traduit par Google,
WC sur pied, sortie Vario, Vortex/sans bride
Spécification
  • Compatible with: H8904220000631 - WC seat and cover, duroplast, Slowclose, removable stainless steel hinges
Spécifications techniques
  • Réference unique.H823421xxx0001
  • Famille de produitsCUBITO STYLE
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011289
  • Nom ETIMToilet closet
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique