Publier vos produits
DISTRIBUTEUR DE SAVON CLASSIQUE
Jofel
Archivé

DISTRIBUTEUR DE SAVON CLASSIQUE

*Dispositif classique de dosage de savon liquide avec réservoir rechargeable.
*Réservoir et couvercle en SAN fumé.
*Support et bouton-poussoir en ABS blanc de haute qualité et résistance.
*Fermeture à clé.
*Capacité: 0,400 L
*Intégré dans la Gamme Azur.
*Facile d'entretien et facile à nettoyer.
*Rendement maximum et longue durée de vie.
*Distributeur permettant d'apprécier la charge disponible de savon.
*Amplement testé sur le marché.
*Indiqué pour les collectivités et les W.C. publics hautement fréquentés.

Spécification
  • RÉSERVOIR ET COUVERCLE : SAN BASE ET BOUTON-POUSSOIR: ABS

    RÉSERVOIR ET COUVERCLE : FUMÉ BASE ET BOUTON-POUSSOIR : BLANC

    CAPACITÉ 0.4L

    PRESSION DU BOUTON-POUSSOIR: 2,4 kg DOSE PAR PRESSION: 1 g

    À L'AIDE DE VIS ET DE CHEVILLES FOURNIES FIXATION PAR ADHÉSIF POSSIBLE (NON FOURNI) 

    1 CLÉ 2 POINTS NOIRE, 3 CHEVILLES ET 3 VIS 

Spécifications techniques
  • Réference unique.soap_dispenser_clasico
  • Famille de produitsSoap dispensers
  • Groupe de produitsClassic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)135
  • Largeur (mm)82
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)0.25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC010549
  • Nom ETIMSoap dispenser
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers