Publier vos produits
http://jofel.com/fr/dispensador-zig-zag-azur.html
http://jofel.com/fr/dispensador-zig-zag-azur.html
http://jofel.com/fr/dispensador-zig-zag-azur.html
    Jofel
    Archivé

    http://jofel.com/fr/dispensador-zig-zag-azur.html

    *Distributeur de serviettes format zig-zag. 
    *Fabriqué en ABS blanc de haute qualité et résistance. 
    *Fermeture à clé, témoin de charge des serviettes et partie frontale abattable.
    *Contient jusqu'à 600 serviettes zig-zag. 
    *Distribution économique à l'unité de serviettes dépliées par la partie inférieure.
    *Intégré dans la ligne Azur. 
    *Recharge facile, simple et rapide des serviettes. 
    *Économies maximales de papier. 
    *Hygiénique: Évite la contamination des serviettes en papier par contact manuel.
    *Robuste et de longue durée de vie. 
    *Facile d'entretien et facile à nettoyer. 
    *Indiqué pour les lieux hautement fréquentés. 
    *Recommandé pour les collectivités et les W.C. publics. 

    Spécification
    • DIMENSIONS WITHOUT PACKAGING HEIGHT: 365 mm WIDTH: 275 mm DEPTH: 130 mm WEIGHT: 0,885 Kg DIMENSIONS WITH PACKAGING HEIGHT: 370 mm WIDTH: 275 mm DEPTH: 130 mm WEIGHT: 1.025 Kg MATERIAL: ABS plastic CAPACITY: 600 Z folded paper towels FIXATION ON WALL: by means of screws and wall plugs (provided) also suitable for adhesive fixing (not provided). ACCESSORIES INCLUDED: two pronged inox key, 4 wall plugs and 4 screws
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z-Fold_600_towel_dispenser_AZUR
    • Famille de produitsPaper dispensers
    • Groupe de produitsAZUR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)365
    • Largeur (mm)275
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.885
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 19 11
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers