Publier vos produits
1000 Series Spin Glas® Equipment Insulation

1000 Series Spin Glas® Equipment Insulation

Traduit par Google,

Le Spin-Glas® de la série 1000 de Johns Manville est un isolant pour équipements conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des applications industrielles. Le processus de fabrication contrôlé et le liant unique permettent d'améliorer les propriétés mécaniques et d'augmenter les températures d'application. Les applications typiques comprennent les fours, les chaudières, les récipients chauffés, les conduits, les réservoirs et autres équipements de chauffage.

Densité (pcf) : 3,0
Température de service (nominale) : 850 °F
Conductivité thermique : 0,23
Teneur en matières recyclables : 28 %

Spécifications techniques
  • Réference unique.1000-series-spin-glas
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Numéro OmniClass23-27 63 11
  • Titre OmniClassPipe Insulation