Le panneau d'isolation continue en polyisocyanurate à parement aluminium AP de Johns Manville est composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées uniformes, collée de chaque côté à un parement aluminium. Une face est réfléchissante, l'autre blanche non réfléchissante, ce qui permet à l'installateur d'orienter le panneau selon l'application. Le polyisocyanurate offre l'une des valeurs R les plus élevées par pouce d'épaisseur parmi les isolants rigides (R-6,0 pour un pouce), faisant du panneau AP à parement aluminium un choix de prédilection pour l'isolation continue des murs hors sol.
Correctement installé et scellé, le pare-vapeur AP à revêtement aluminium fait office de barrière contre l'eau, la vapeur et l'air, éliminant ainsi le besoin de composants supplémentaires dans de nombreux assemblages. Il offre une valeur R jusqu'à R-28 pour les épaisseurs standard, est classé A selon la norme ASTM E84 et a été testé dans de nombreux assemblages de murs extérieurs conformes à la norme NFPA 285.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |