Publier vos produits
Attic Protector Blow-In Fiberglass

Attic Protector Blow-In Fiberglass

Traduit par Google,

L'isolant Johns Manville Attic Protector est un isolant en fibre de verre soufflée de qualité supérieure, conçu pour les espaces difficiles d'accès dans les combles (coins, bords et contours de charpente), où l'isolation en rouleaux peine à assurer une couverture uniforme. Installé à l'aide d'une machine à insuffler l'isolant standard sur une isolation neuve ou existante, ce produit permet d'atteindre une valeur R-70 sur des plaques de plâtre de 12,5 mm (1/2 po) d'épaisseur sans dépasser les limites de poids du plafond.

L'isolant thermique Attic Protector est sans formaldéhyde, certifié GREENGUARD Gold et fabriqué en verre inorganique résistant qui ne pourrit pas, ne moisit pas et ne se détériore pas. Il est non corrosif pour les tuyaux, les câbles et les montants métalliques. Il offre une résistance au feu de 25/50, réduit la transmission du bruit et conserve ses propriétés isolantes (valeur R) au fil du temps.

Spécification
  • R-values: R-19 (109 sq ft / 25.2-lb bag), R-30 (62 sq ft / bag), up to R-70.

    Form: Loose-fill, machine-blown. Fire: ASTM E84 25/50 (Flame ≤25, Smoke ≤50).

Spécifications techniques
  • Réference unique.attic-protector-blow-in-fiberglass
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFiberglass Blown-In / Loose-Fill
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFiberglass
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation