Publier vos produits
ComfortTherm® Fiberglass Insulation

ComfortTherm® Fiberglass Insulation

Traduit par Google,

L'isolant thermique et acoustique en fibre de verre ComfortTherm de Johns Manville, encapsulé dans un film de polyéthylène perforé, est entièrement recouvert pour une installation sans poussière et sans irritation. Disponible en panneaux et rouleaux prédécoupés avec des valeurs R allant jusqu'à R-30, il convient aux constructions à ossature bois, bois d'ingénierie et acier, aussi bien pour les constructions neuves que pour les rénovations – notamment pour les applications où le confort de l'entrepreneur et une manipulation propre sont primordiaux.

L'âme légère en fibre de verre est composée de longues fibres de verre résistantes, liées par un liant biosourcé et sans formaldéhyde. L'enveloppe plastique fait office de pare-vapeur ; une version sans pare-vapeur est disponible pour les climats chauds et humides. ComfortTherm régule les transferts de chaleur, réduit la transmission du bruit et est non corrosif pour les tuyaux, les câbles et les montants métalliques.

Spécification
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-25, R-30.

    Widths: 15", 16", 23", 24". Lengths: 48", 93", 96". Thicknesses: 3-1/2" to 10-1/4".

    Facing: Poly-encapsulated (vapor barrier and non-vapor-barrier versions).

Spécifications techniques
  • Réference unique.comforttherm-poly-encapsulated-fiberglass
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFiberglass Batt / Roll
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFiberglass
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation