Publier vos produits
Foil-Faced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Foil-Faced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Traduit par Google,

L'isolant thermique et acoustique en laine de verre sans formaldéhyde et revêtu d'une feuille d'aluminium de Johns Manville offre des valeurs R jusqu'à R-30. Disponible en panneaux prédécoupés pour les cavités murales standard et en rouleaux pour les installations sur mesure, son revêtement réfléchissant en aluminium fait office de pare-vapeur de classe I et améliore les performances d'isolation par rayonnement. Il est donc parfaitement adapté aux vides sanitaires, aux murs de sous-sol, aux murs de maçonnerie et à tout autre endroit nécessitant un contrôle rigoureux de la vapeur d'eau.

L'âme en fibre de verre est composée de longues fibres de verre résistantes, liées par un liant biosourcé. Certifiée GREENGUARD Gold, elle est sans formaldéhyde et certifiée SCS pour son contenu recyclé. De nature inorganique, cet isolant ne pourrit pas, ne moisit pas et ne se détériore pas ; il est non corrosif pour les ossatures métalliques et assure une isolation acoustique en réduisant la transmission du bruit à travers les structures extérieures et intérieures.

Spécification
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-30.

    Widths: 15", 16", 23", 24". Lengths: 48", 93", 94".

    Facing: Reflective foil (Class I vapor retarder).

Spécifications techniques
  • Réference unique.foil-faced-formaldehyde-free-fiberglass-insulation
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFiberglass Batt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFiberglass
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation