Publier vos produits
FSK-25 Formaldehyde-Free® Fiberglass Batts

FSK-25 Formaldehyde-Free® Fiberglass Batts

Traduit par Google,

Les panneaux isolants FSK-25 sans formaldéhyde de Johns Manville allient les performances thermiques et acoustiques de la laine de verre à un parement ignifugé en feuille d'aluminium et kraft, classé 25/50 (propagation de la flamme ≤ 25 / dégagement de fumée ≤ 50). Disponibles avec des valeurs R allant jusqu'à R-30, les panneaux FSK-25 sont conçus pour les applications commerciales exposées, telles que les toitures de bâtiments métalliques, les locaux techniques et les panneaux de toiture, où un parement ignifugé conforme aux normes est requis.

L'âme en fibre de verre est liée par un liant biosourcé, certifiée GREENGUARD Gold et ne dégage pas de formaldéhyde. Le revêtement FSK fait également office de pare-vapeur. Les languettes extra-larges des panneaux Panel Deck facilitent la pose de la toiture modulaire. Les fibres de verre inorganiques résistent à la pourriture, aux moisissures et à la détérioration tout au long de la durée de vie du bâtiment.

Spécification
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-30.

    Widths: 16", 24", 48". Lengths: 48", 96".

    Facing: Foil-Scrim-Kraft (FSK-25). Fire: ASTM E84 Class A, Flame/Smoke 25/50.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fsk-25-formaldehyde-free-fiberglass-batts
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFiberglass Batt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFiberglass
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation