Publier vos produits
GoBoard® Point Drain Kit

GoBoard® Point Drain Kit

Traduit par Google,

Le kit de vidange GoBoard ® Point comprend un corps de vidange universel et une colonne montante de couvercle de vidange universelle à ajustement par friction, et est conçu pour être utilisé avec le système de douche GoBoard. Le corps du drain est compatible avec de nombreuses marques de rehausseurs de couvercle de drain filetés et non filetés, ce qui rend les possibilités infinies. Lorsqu'il est utilisé avec le GoBoard Wedge, la conception à profil bas de ce drain permet des installations sans seuil et permet également un réglage de la hauteur en fonction de l'épaisseur du carrelage du bac de douche.

  • Profile bas
  • Hauteur de la contremarche réglable
  • Membrane d'étanchéité intégrée
  • Imperméable intégré

Le drain GoBoard Point est conforme à IAPMO PS 106, Tileable Shower Receptors and Shower Kits, et ASME A112.18.2/CSA B125.2.

Le kit de vidange GoBoard Point comprend :

  • Couvercle de vidange
  • Vis du couvercle de vidange
  • Colonne de vidange
  • Assemblage du corps de drain en PVC
  • Vis de collier de serrage
  • Joint mitigeur
  • Joint de tuyau étanche
  • Couteau à mastic en plastique 2″

* Le kit de vidange GoBoard Point est uniquement vendu en tant que composant du kit de bac de douche GoBoard

Spécification
  • Approved Materials

    Joint Sealing
    GoBoard Pro Sealant (or approved alternative), or 2″ wide polymer-coated alkali-resistant fiberglass mesh tape and mortar, coated with a liquid waterproofing membrane.

    Grout
    Cement grout compliant with ANSI A118.16 standard, high-performance cement grout compliant with ANSI A118.7 standard, or epoxy grout compliant with ANSI A118.8 standard.

    Tools

    • pencil, or pen for marking
    • straight edge
    • measuring tape
    • putty knife
    • appropriate screw fastening device
    • caulk gun

    Limitations
    When waterproof installations are required, all joints and fastener locations are sealed with GoBoard Pro Sealant or a sealant specified in the approved materials section. All joints must have at least 1/8″ gap filled with the sealant that also extends at least 1″ beyond either side of the joint

    Safety
    Wearing a respirator is recommended when working with GoBoard Pro Sealant in areas that are not well ventilated.  Please wear gloves, safety glasses, long sleeve shirts, and long pants and follow good safety practices when installing GoBoard. Temporary mechanical abrasion (itching) of skin, eyes, and respiratory tract may occur upon exposure to fibers or dust during handling.

    Storage and Handling
    GoBoard Point Drain Kit can be stored indefinitely in an enclosed shelter.

Spécifications techniques
  • Réference unique.goboard-point-drain-kit
  • Famille de produitsGoBoard
  • Groupe de produitsShower & Bathroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Code ETIMEC011720
  • Nom ETIMShower drain
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays