Publier vos produits
GoBoard® Shower Pan Kit

GoBoard® Shower Pan Kit

Traduit par Google,

Le système de douche GoBoard® de Johns Manville est un système de douche polyvalent qui fait gagner du temps, et c'est le bon choix pour les bricoleurs et les professionnels.

  • Personnalisation du receveur de douche sur place
  • Conçu pour la vitesse
  • Colonne montante de vidange à profil bas
  • Facile à couper
  • Imperméable intégré

Tout est dans la boîte ! Le kit de bac de douche GoBoard Point Drain comprend :

  • Kit de vidange de points GoBoard
  • Quatre cales GoBoard
  • Deux bordures GoBoard
  • 3 tubes de mastic GoBoard Pro
Spécification
  • Materials Sold Separately

    • 1/2″ GoBoard Tile Backer Board
    • GoBoard Fasteners
    • GoBoard Washers
    • GoBoard Seam Fabric (optional)

    Recommended Materials and Tools

    • utility knife
    • pencil, or pen for marking
    • straight edge
    • drywall T-square
    • measuring tape
    • speed square
    • rubber mallet
    • flat putty knife
    • corner putty knife
    • level
    • 5-gallon bucket
    • 1/4″ square notched
    • 3/16″ v-notched trowel
    • caulk gun
    • 5″ hole saw or jigsaw
    • inside pipe cutter (if necessary)
    • Cordless drill
    • #2 Phillips bit
    • thin-set mortar
    • PVC primer
    • solvent cement

    Joint Sealing
    GoBoard Pro Sealant (or approved alternative).

    Grout
    Cement grout compliant with ANSI A118.16 standard, high-performance cement grout compliant with ANSI A118.7 standard, or epoxy grout compliant with ANSI A118.8 standard.

    Safety
    Please wear gloves, safety glasses, long sleeve shirts, and long pants and follow good safety practices when installing GoBoard Wedge and GoBoard Curb. Temporary mechanical abrasion (itching) of skin, eyes, and respiratory tract may occur upon exposure to fibers or dust during handling. GoBoard contains no cement. Wearing a respirator is recommended when working with GoBoard Pro Sealant in areas that are not well ventilated.

    Storage and Handling
    Kits can be stored on the sides or flat in an enclosed shelter.

Spécifications techniques
  • Réference unique.goboard-shower-pan-kit
  • Famille de produitsGoBoard
  • Groupe de produitsShower & Bathroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Code ETIMEC011443
  • Nom ETIMShower tray
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays