Publier vos produits
Insul-SHIELD® Black

Insul-SHIELD® Black

Traduit par Google,

Johns Manville Insul-SHIELD® Black est une gamme de panneaux isolants thermiques et acoustiques en fibre de verre, flexibles, semi-rigides ou rigides, destinés aux applications de murs-rideaux sur mesure. Résistants au feu et incombustibles, les panneaux Insul-SHIELD Black sont disponibles avec ou sans revêtement et conçus pour la construction neuve et la rénovation, les bâtiments à panneaux métalliques et la construction en général.

UTILISER:

  • Construction neuve et rénovation – L’isolant Insul-SHIELD offre des valeurs d’isolation thermique et acoustique pour les cavités des murs-rideaux extérieurs, les structures de stationnement, les locaux techniques, les théâtres, les restaurants, les casinos et autres applications de construction commerciale.
  • Construction de murs-rideaux sur mesure – Insul-SHIELD est parfaitement adapté à la construction de murs-rideaux, tant en termes d'installation que de performance. Utilisé dans l'enveloppe extérieure des bâtiments à ossature métallique, il contribue à réduire les pertes de chaleur en hiver et les gains de chaleur en été. Il en résulte une enveloppe thermique esthétique et performante qui diminue les dépenses énergétiques à long terme et améliore le coût global du cycle de vie.
  • Construction standard de panneaux métalliques – Insul-SHIELD est offert dans une variété de tailles, de densités et de revêtements pour l'isolation sur le chantier ou en atelier des bâtiments à panneaux métalliques tels que les centrales électriques, les bâtiments d'assemblage, les arènes sportives et autres installations commerciales.
  • Construction générale – Insul-SHIELD assure une protection thermique aux structures en maçonnerie ou en béton, telles que les centres commerciaux, les banques et de nombreux autres bâtiments commerciaux ou institutionnels de faible hauteur. Il est également idéal pour les plafonds de parkings.
  • Théâtres – Le rouleau Insul-SHIELD noir et noir enduit est idéal pour les écrans de cinéma. Sa surface opaque absorbe la lumière, éliminant ainsi tout risque de rétrodiffusion dans la salle de projection.

CARACTÉRISTIQUES:

  • Acoustiquement efficace – Réduit la transmission du son à travers les toits, les plafonds, les planchers et les murs.
  • Résistant au feu - Propagation des flammes de 25 ou moins et dégagement de fumée de 50 ou moins.
  • Incombustible - Les aciers I/S 150, I/S 300 et I/S 600 non revêtus sont incombustibles.
  • Résistant à l'humidité - Les revêtements pare-vapeur empêchent la transmission de la vapeur d'eau.
  • Non corrosif – Empêche l’accélération de la corrosion des tuyaux, des câbles et des montants métalliques.
  • Durable – Ne pourrit pas, ne moisit pas et ne se détériore pas, évitant ainsi l’affaissement et les vides non isolés.
  • Facile à manipuler - Léger ; conserve son intégrité physique lors de la manipulation.

AVANTAGES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE

  • Économique : léger, facile à manipuler et à fabriquer, ce qui permet une installation rapide et un faible coût total.
  • Isolation thermique efficace : offre une résistance efficace au transfert de chaleur.
  • Contrôle acoustique : réduit la transmission du son à travers les toits, les plafonds, les planchers et les murs.
  • Résistance au feu : tous les produits Insul-SHIELD offrent une résistance au feu.
  • Résistant à l'humidité : les revêtements pare-vapeur empêchent la transmission de la vapeur d'eau.
  • Durable : Ne pourrit pas, ne moisit pas et ne se détériore pas, évitant ainsi l'affaissement et les vides non isolés.
  • Facile à manipuler : contrairement à certains produits friables, la fibre de verre conserve son intégrité physique lors de sa manipulation.
  • Autoportantes : les plaques Insul-SHIELD sont suffisamment rigides pour être autoportantes et peuvent être fixées avec un minimum d'outils.
    fixation sur diverses surfaces.
Spécification
  • SPECIFICATION COMPLIANCE:

    • Insul-SHIELD complies with applicable ASTM standards and International Building Code (IBC).
    • ASTM C1104 Water Vapor Sorption 5% max by wt. (roll and I/S 300).
    • CAN/ULC S102 (roll and I/S 300).
    • Faced material meets air erosion standards up to 1,800 fpm (9.14 m/s) per UL 181.
    • Maximum Service Temperature 250˚ (121˚C)
Spécifications techniques
  • Réference unique.insul-shield-black
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation