Publier vos produits
JM CladStone™ - Water & Fire Block Insulation
JM CladStone™ - Water & Fire Block Insulation

    JM CladStone™ - Water & Fire Block Insulation

    Traduit par Google,

    L'isolant coupe-feu et étanche à l'eau CladStone™ de Johns Manville est fabriqué à partir de fibres inorganiques issues de roche volcanique. Sa technologie de fabrication avancée garantit une qualité de produit constante, avec une densité de fibres élevée et une faible teneur en grenaille pour des performances optimales. Incombustible et hydrofuge, il est idéal pour les murs creux extérieurs et les bardages ventilés. Disponible en quatre densités : CladStone 45 (4,5 pcf), CladStone 60 (6,0 pcf), CladStone 80 (8,0 pcf) et CladStone 110 (11,0 pcf).

    CARACTÉRISTIQUES:

    • Hydrofuge - Repousse l'eau pour assurer le drainage lorsqu'il est appliqué dans le cadre d'un système de cavité murale extérieure approprié.
    • Résistant au feu - Point de fusion supérieur à 2000 °F (1093 °C). Propagation de la flamme nulle et dégagement de fumée nul.
    • Verre inorganique durable – Impossibilité de développement de champignons. Impossibilité de prolifération de vermine.
    • Densités - CladStone 45 (4,5 pcf), CladStone 60 (6,0 pcf), CladStone 80 (8,0 pcf) et CladStone 110 (11,0 pcf)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jm-cladstone-water-fire-block-insulation
    • Famille de produitsBuilding Materials
    • Groupe de produitsInsulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord