Publier vos produits
JM Corbond® 2.8 HFO Closed-Cell Spray Foam

JM Corbond® 2.8 HFO Closed-Cell Spray Foam

Traduit par Google,

La mousse de polyuréthane projetée à cellules fermées JM IV HFO 2.8 est un système d'isolation haut de gamme bicomposant de 2,8 pcf (poids sec) conçu pour des applications telles que les réservoirs de stockage, les bâtiments agricoles et autres bâtiments de classe U, ainsi que les opérations souterraines et géologiques. Grâce à sa technologie de quatrième génération, la JM IV HFO 2.8 présente un faible potentiel de réchauffement climatique (PRG) et un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PAO) nul. Sa haute résistance à la compression, son excellente stabilité dimensionnelle, ses performances thermiques et hygrométriques supérieures, ainsi que sa pulvérisabilité et son adhérence exceptionnelles en font un choix idéal pour les situations exigeant une mousse haute performance.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

  • Les bâtiments de classe U, tels que ceux utilisés pour l'agriculture
  • réservoirs de stockage
  • installations souterraines
  • Applications géologiques telles que les brise-canalisations et les protections

AVANTAGES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE :

  • Améliore l'efficacité énergétique
  • Fournit une barrière d'air efficace
  • Augmente la résistance du rayonnage
  • Excellente adhérence

AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR :

  • Pulvérisabilité supérieure
  • Fenêtre de traitement large
  • Faible odeur d'application
Spécifications techniques
  • Réference unique.jm-corbond-28-hfo-closed-cell-spray-foam
  • Famille de produitsBuilding Insulation
  • Groupe de produitsSpray Foam Insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foamed-In-Place Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation