Publier vos produits
MinWool® Sound Attenuation Fire Batts (SAFB)

MinWool® Sound Attenuation Fire Batts (SAFB)

Traduit par Google,

Les panneaux isolants ignifuges et acoustiques MinWool de Johns Manville (SAFB) sont des panneaux de laine minérale légers et flexibles, conçus pour contrôler le bruit dans les cavités des cloisons métalliques intérieures et extérieures, ou au-dessus des faux plafonds. Fabriqués à partir de fibres inorganiques dérivées du basalte (une roche volcanique naturelle) et d'un liant en résine thermodurcissable, ces panneaux sont incombustibles et résistants à l'humidité, ce qui les rend parfaitement adaptés aux installations acoustiques et coupe-feu des bâtiments commerciaux et résidentiels collectifs.

Excellent absorbeur acoustique, le SAFB améliore l'indice d'affaiblissement acoustique (STC) des cloisons jusqu'à 10 dB. Ce produit possède un point de fusion supérieur à 1093 °C (2000 °F), un coefficient de propagation des flammes de 0 et un dégagement de fumée de 0 selon la norme ASTM E84. Certifié GREENGUARD pour la qualité de l'air intérieur (faibles émissions chimiques), le SAFB est largement utilisé dans les cloisons et plafonds coupe-feu homologués UL.

Spécification
  • Size: 16" or 24" wide × 48" long; thicknesses 1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 5", and 6". R-value: ~R-4.2 per inch.

    Fire performance: ASTM E136 non-combustible; ASTM E84 Class A (FS 0 / SD 0); melting point >2000°F.

    Improves wall assembly STC by up to 10 dB; used in numerous UL fire-resistance-rated assemblies.

Spécifications techniques
  • Réference unique.minwool-sound-attenuation-fire-batts-safb
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsMineral Wool Batt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation

Disponibilité de la région

Amérique du Nord