Publier vos produits
JM No Mix Open Cell (NMOC) - Spray Polyurethane Foam (SPF)

JM No Mix Open Cell (NMOC) - Spray Polyurethane Foam (SPF)

Traduit par Google,

La mousse de polyuréthane projetée JM No Mix Open Cell (NMOC) est un système d'isolation bicomposant à faible densité. Spécialement conçue pour l'isolation intérieure des bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels, elle ne nécessite aucun mélange. Grâce à son rendement constant, son isolation thermique supérieure, son excellente étanchéité à l'air et son adhérence exceptionnelle, la mousse JM NMOC est le choix idéal pour la construction de bâtiments performants et économes en énergie.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

  • Murs
  • Greniers non ventilés
  • Ensemble mural résistant au feu pendant 1 heure
  • sols
  • Greniers ventilés
  • Ensemble mural résistant au feu pendant 2 heures
  • Plafonds
  • Espaces vides sanitaires

AVANTAGES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE :

  • Améliore l'efficacité énergétique
  • Fournit une barrière d'air efficace
  • Adhésion exceptionnelle

AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR

  • 17 000 BFT/ensemble
  • Excellente adhérence
Spécifications techniques
  • Réference unique.jm-nmoc-spf
  • Famille de produitsBuilding Insulation
  • Groupe de produitsSpray Foam Insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foamed-In-Place Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation