Publier vos produits
JM® TPO-SA - 60 mil

JM® TPO-SA - 60 mil

Traduit par Google,
Les membranes JM TPO-SA (auto-adhésives) s'installent jusqu'à trois fois plus rapidement qu'une application traditionnelle en adhérence totale grâce à la technologie « peler-coller » de notre adhésif appliqué en usine. Elles offrent une excellente adhérence et adhèrent jusqu'à -6 °C sans préparation ni apprêt supplémentaire sur tous les supports horizontaux approuvés. La membrane JM TPO-SA est idéale pour les installations nécessitant peu ou pas de COV et soumises à des conditions climatiques moins contraignantes que de nombreux systèmes adhésifs traditionnels. Elle est solide dès le départ et le reste tout au long de la durée de vie de la toiture.
Spécifications techniques
  • Réference unique.jm-tpo-sa
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsMembranes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Code CSI MasterFormat 201407 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes