Publier vos produits
Kraft-Faced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Kraft-Faced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Traduit par Google,

L'isolant thermique et acoustique en fibre de verre sans formaldéhyde à parement kraft de Johns Manville offre des valeurs R jusqu'à R-49 en panneaux prédécoupés pour les cavités standard et en rouleaux pour les installations sur mesure. Son parement en papier kraft asphalté agit comme un pare-vapeur de classe II, ce qui le rend idéal pour la gestion de l'humidité dans les murs extérieurs, les plafonds ventilés et les planchers au-dessus des espaces non climatisés des constructions à ossature bois, en bois d'ingénierie et en acier.

Fabriqué à partir de fibres de verre longues et résistantes et d'un liant biosourcé, ce produit est certifié GREENGUARD Gold, ne dégage pas de formaldéhyde et contient des matériaux recyclés certifiés SCS. Il est imputrescible, résistant aux moisissures et à la détérioration, et réduit la transmission du bruit à travers les murs, les plafonds et les sols. Des brides de fixation par agrafage sur les deux bords facilitent la pose, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation.

Spécification
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-25, R-30, R-38, R-49.

    Widths: 15", 16", 23", 24". Lengths: 48", 93", 94", 96"; rolls available.

    Facing: Kraft paper (Class II vapor retarder) with stapling flanges.

Spécifications techniques
  • Réference unique.kraft-faced-formaldehyde-free-fiberglass-insulation
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFiberglass Batt / Roll
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFiberglass
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation